Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 019
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 019
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Vlastnosti Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Verze
  • Délka kabelu 1,9 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika DeviceNet
  • Průměr kabelu 6,9 mm ±0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Stínění
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (stínění) Hliník
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP non EU product
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 121 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140265172
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar