Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 014
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.4m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 014
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
7
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Verzió
  • Kábelhossz 1.4 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Kódolás A-coding
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők DeviceNet
  • Kábel átmérője 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Anyag (árnyékolás) Aluminium
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 90 g
  • Származási ország Mexico
  • GTIN 5713140265158
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar