Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Версия
  • Длина кабеля 1,2 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов DeviceNet
  • Диаметр кабеля 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Полное сопротивление ‌120 Ω
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Экранирование
Свойства материала
  • Материал (экранирование) Алюминий
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP non EU product
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 81 g
  • Страна изготовления Мексика
  • GTIN 5713140265141
  • eCl@ss 27.060.311,00