Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0570
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0570
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
    Fröccsöntött
    Inner PushPull
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
    Outer PushPull
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás No blindado
  • Érintkezők száma 5
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 estado conectado
  • Kábel átmérője 4,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretano)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV státusz conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok No incluido
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok No incluido
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855