Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
5
N.º de referencia: 21 35 515 3564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 3564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265226
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line