Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici Codificare culori: albastru/alb (AWG 24) şi negru/roşu (AWG 22)
Versiune
  • Lungimea cablului 4,5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie DeviceNet
  • Diametru cablu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanţă ‌120 Ω
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ecranare
Proprietăţi material
  • Material (ecranare) Aluminiu
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 269 g
  • Ţara de origine Mexic
  • GTIN 5713140265639
  • eCl@ss 27.060.311,00