Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 010
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики Цветовое кодирование: синий/белый (AWG 24) и черный/красный (AWG 22)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов DeviceNet
  • Диаметр кабеля 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Полное сопротивление ‌120 Ω
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Экранирование
Свойства материала
  • Материал (экранирование) Алюминий
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 70 g
  • Страна изготовления Мексика
  • GTIN 5713140265585
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604