Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 007
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.7
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 007
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.7
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Açılı
  • Connector 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Features Renk kodlaması: mavi/beyaz (AWG 24) ve siyah/kırmızı (AWG 22)
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Koruma
Material properties
  • Material (shielding) Alüminyum
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265561
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604