Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 006
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 006
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Caracteristici Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,6 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie DeviceNet
  • Diametru cablu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanţă ‌120 Ω
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ecranare
Proprietăţi material
  • Material (ecranare) Aluminiu
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP non EU product
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 47 g
  • Ţara de origine Mexic
  • GTIN 5713140265554
  • eCl@ss 27.060.311,00