Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 005
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.5m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 005
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點 顏色編碼:藍色/白色 (AWG 24) 和黑色/紅色 (AWG 22)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 傳輸特性 DeviceNet
  • 電纜直徑 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 電阻抗 ‌120 Ω
  • 導體電阻@ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 屏蔽
材料特性
  • 材料(屏蔽)
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 40 g
  • 原產國 墨西哥
  • GTIN 5713140265547
  • eCl@ss 27,060,311.00