Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 003
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 003
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok Színkódolás: kék/fehér (AWG 24) és fekete/piros (AWG 22)
Verzió
  • Kábelhossz 0,3 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők DeviceNet
  • Kábel átmérője 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Árnyékolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (árnyékolás) Alumínium
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám non EU product
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 30 g
  • Származási ország Mexikó
  • GTIN 5713140265530
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604