Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 233,5 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140565449
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604