Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
5
N.º de referencia: 21 35 030 0517 100
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 10m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0517 100
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 446 g
  • Származási ország Mexikó
  • GTIN 5713140810648
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604