Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0599
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0599
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 5.0m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 无卤素
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method 压接针
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 5
  • Coding A编码
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604