Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0605
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0605
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 5.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Sistem kablajı
  • Серия Yuvarlak konnektörler M12
  • Элемент Kablo takımları
  • Спецификация Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Соединитель 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Açılı
    Çoklu kalıplanmış
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 mm²
  • Метод подключения Krimp sonlandırma
  • Экранирование Ekransız
  • Число контактов 5
  • Кодирование A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 5,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Almanya
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604