Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 4564 005
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.5m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 4564 005
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • 特長 カラーコード:青/白(AWG 24)、黒/赤(AWG 22)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 伝送特性 DeviceNet
  • ケーブル径 6.9 mm ± 0.3 mm
  • インピーダンス ‌120 Ω
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km シールド
材質
  • 材質 (シールド) アルミニウム
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 non EU product
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 41 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140265707
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604