Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0592
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f  PPi PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0592
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 5.0m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Number of contacts 5
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 5.3 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line