Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 3405
M12 A-cod 4P Male Angled 225°
M12 A-cod 4P Male Angled 225°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3405
M12 A-cod 4P Male Angled 225°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양
    앵글형
    오버몰딩
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.34 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 22
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -20 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 소재 (오버몰딩) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140821187
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413