Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 2400
M12 A-cod 4P Female Straight
M12 A-cod 4P Female Straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 2400
M12 A-cod 4P Female Straight
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
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.34 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 22
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140821330
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413