Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 4406
M12 A-cod 4P Female Angled 270°
M12 A-cod 4P Female Angled 270°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4406
M12 A-cod 4P Female Angled 270°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie
    Haaks
    Omgespoten
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,34 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 22
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140820937
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413