Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
6
N.º de referencia: 21 35 010 2426 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 2m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2426 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 81.697 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140811683
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line