Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2426 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 0.5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2426 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 0.5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) TPE
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 45 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140811720
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604