Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2406 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2406 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139,303 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140811867
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604