Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/19
  • Codificare codificare A
Proprietăţi material
  • Material (cablu) TPE
  • Culoare (cablu) Galben
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 191,751 g
  • Ţara de origine Mexic
  • GTIN 5713140812321
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604