Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 35 010 0426 100
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 10m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0426 100
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
4
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 359 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140812307
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line