Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 35 010 0416 020
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 2m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0416 020
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 2m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 82.12 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140812420
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line