Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
4
N.º de referencia: 21 35 010 0416 100
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 10m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0416 100
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 370.5 g
  • 원산지 멕시코
  • GTIN 5713140812383
  • eCl@ss 27,060,311.00