Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
4
N.º de referencia: 21 35 010 0406 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0406 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137.463 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140567269
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604