Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
    Inner PushPull
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,9 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604