Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
N.º de referencia: 21 35 020 0406 020
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 2m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0406 020
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Kódování A-coding
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Yellow
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 75.5 g
  • Země původu Mexico
  • GTIN 5713140811249
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar