Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 020 0406 100
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0406 100
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 267,275 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140565982
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604