Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0648
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 15m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0648
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 15m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
    Outer PushPull
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable Halogenfri
Version
  • Cable length 15 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Number of contacts 4
  • Coding A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minsta böjradie
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00