Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0650
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0650
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
    Outer PushPull
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable halogenfrei
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Number of contacts 4
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung