Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0628
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0628
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
    Inner PushPull
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование シールドなし
  • Число контактов 4
  • Кодирование Aコード
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (ポリウレタン)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • Состояние ВЭА 適合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 含まず
  • Законопроект 65 штата Калифорния 含まず
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604