Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0442 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0442 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0,34 mm²
  • シールド apantallado
  • コンタクト数 4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 4,4 mm ± 0,2 mm
  • 最小曲げ半径
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Negro
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 75 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140284906
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604