Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 35 030 0406 100
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0406 100
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Codificación A-coding
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 267.275 g
  • País de origen Mexico
  • GTIN 5713140810808
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604