Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0662
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 15m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0662
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 15m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Type of cable Koperkabel (rond)
  • Description of the cable Halogeenvrij
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Shielding Niet-afgeschermd
  • Number of contacts 4
  • Coding A-codering
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604