Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
    Inner PushPull
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung