Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 040 0426 050
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 5m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0426 050
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 5m
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
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/19
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) TPE
  • 컬러 (케이블) 노란색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 191.751 g
  • 원산지 멕시코
  • GTIN 5713140810266
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604