Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 35 040 0426 010
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 1m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0426 010
M12 A-cod 4-pol an/- f/- TPE 1m
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
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/19
  • Codificação Codificação A
Propriedades do material
  • Material (cabo) TPE
  • Cor (cabo) Amarelo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 46,515 g
  • País de origem México
  • GTIN 5713140810310
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604