Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
2
N.º de referencia: 21 35 040 0416 020
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0416 020
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
  • コネクタ 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • コーディング A-coding
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Yellow
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 85.12 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140810372
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar