Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
4
N.º de referencia: 21 36 780 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 5,0 m
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 5,0 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 780 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 5,0 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604