Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 36 750 0474 020
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 2,0m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0474 020
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 2,0m
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
  • Categoría Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Especificaciones Pre-assemblato su un solo lato
  • Conector 1
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo de cable Cavo in rame (tondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Blindaje Schermato
  • Codificación Codifica A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Nero
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Cina
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604