Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
2
N.º de referencia: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Shielding apantallado
  • Coding Codificación A
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line