Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 36 750 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0474 010
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00