Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3302
M12 A-cod 3P Male Angled 90°
M12 A-cod 3P Male Angled 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3302
M12 A-cod 3P Male Angled 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Angled
    Overmoulded
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 3
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.34 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Material (turnat prin injecţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140821293
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413