Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0332 010
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0332 010
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.1 mm ± 0.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 84 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140491434
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604