Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 35 010 2315 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 2m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2315 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PVC 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 78,612 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140811980
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604