Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2305 005
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 0.5m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3 x 0,34 mm²
  • Kodning A-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 61 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140812123
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604