Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0681
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0681
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 10m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
    Outer PushPull
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Не содержит галогенов
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 мм²
  • Termination method Подключение обжимом
  • Shielding Неэкранированный
  • Number of contacts 3
  • Coding А-кодирование
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 220 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line